Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drainable Louver - 4" Deep - 37-1/2 Degree Drainable Blade - FBC Approved - Extruded Aluminum - EFD-437-FL
Pottorff

Drainable Louver - 4" Deep - 37-1/2 Degree Drainable Blade - FBC Approved - Extruded Aluminum - EFD-437-FL

Google-Übersetzung,

Lamellen aus extrudiertem Aluminium
4" tief – 37,5 Grad entleerbare Klinge

Die Jalousie EFD-437-FL ist so konzipiert, dass sie das Eindringen von Wasser bei nicht windgetriebenen Regenfällen verhindert, indem sie Wasser in Rahmen- und Lamellenrinnen sammelt und in Fallrohre und weg von Luftströmungswegen leitet. Das Design ist so konstruiert und getestet, dass es extremen Belastungen, Trümmereinschlägen und zyklischer Ermüdung standhält, die mit den schweren Wetterauswirkungen von Hurrikanen verbunden sind (Florida Building Code-Zulassungsnummer FL32498). Die EFD-437-FL ist AMCA 540-gelistet und eignet sich daher gemäß dem International Building Code ideal für den Einsatz in hurrikangefährdeten und windgetriebenen Trümmerregionen. Darüber hinaus ist die EFD-437-FL eine UL-klassifizierte, für Windstürme geeignete Baugruppe mit Auslegungsdrücken von bis zu 250 psf (je nach Abschnittsgröße).

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 37-1/2o x 0.081" (2) thick drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited width x 120" (3048) or 60" (1524) x unlimited height


    Ratings

    Free Area: 8.9 ft2 (0.82 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1029 fpm (5.23 m/s)

    Air Volume Delivered: 9105 cfm (4.30 m3/s)

    Pressure Loss: 0.16 in. wg. (39 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1012 fpm (5.14 m/s)

    Design Load: Up to 250 psf (12.0 kPa), depending on section size

    Florida Building Code Approval (2020-FBC): No. FL32498
    AMCA 540 Listed: (impact resistance, Basic protection)
    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDrainable-Louver-4-Deep-37-1-2-Degree-Drainable-Blade-FBC-Approved-Extruded-Aluminum-EFD-437-FL
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit