Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drainable Louver - 6" Deep - 37-1/2 Degree High Performance J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-637-HP
Pottorff

Drainable Louver - 6" Deep - 37-1/2 Degree High Performance J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-637-HP

Google-Übersetzung,

Lamellen aus extrudiertem Aluminium
6" tief – 37 1/2 Grad Hochleistungs-J-Blade

Das EFJ-637-HP verbindet die Ästhetik eines nicht entwässerbaren Lamellengitters mit der höheren Wasserdurchdringung eines entwässerbaren Lamellengitters, indem es ein entwässerbares Kopfelement enthält, um Wasser aufzufangen, das an der Fassade des Gebäudes herunterläuft und in Fallrohre und weg von den Luftströmungswegen geleitet wird. Das EFF-637-HP ist in einer breiten Palette von eloxierten und lackierten Ausführungen erhältlich, einschließlich individueller Farbabstimmung.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 37-1/2o x 0.081" (2) thick high performance J-style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 8.5" (114 x 216)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 9.0 ft2 (0.84 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 915 fpm (4.65 m/s)

    Air Volume Delivered: 8226 cfm (3.88 m3/s)

    Pressure Loss: 0.12 in. wg. (30 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1000 fpm (5.1 m/s)

    Design Load: 30 psf

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDrainable-Louver-6-Deep-37-1-2-Degree-High-Performance-J-Blade-Extruded-Aluminum-EFJ-637-HP
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit