Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dual-Drainable Louver - 4" Deep - 45 Degree Dual-Drainable Blade - Extruded Aluminum - EDD-445
Pottorff

Dual-Drainable Louver - 4" Deep - 45 Degree Dual-Drainable Blade - Extruded Aluminum - EDD-445

Google-Übersetzung,

Lamellen aus extrudiertem Aluminium
4" tief - 45 Grad Klinge mit doppelter Entleerung

Die doppelt entwässerbare Lamellenjalousie EDD-445 ist so konzipiert, dass sie das Eindringen von Wasser bei nicht windgetriebenen Regenfällen verhindert, indem sie Wasser in Rahmen- und Lamellenrinnen sammelt und in Fallrohre und weg von Luftströmungswegen leitet. Die EDD-445 ist in einer breiten Palette von eloxierten und lackierten Ausführungen erhältlich, einschließlich individueller Farbabstimmung.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick dual-drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 7" (114 x 178)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.1 ft2 (0.75 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1026 fpm (5.21 m/s)

    Air Volume Delivered: 8311 cfm (3.92 m3/s)

    Pressure Loss: 0.16 in. wg. (40 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 982 fpm (4.99 m/s)

    Design Load: 25 psf

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDual-Drainable-Louver-4-Deep-45-Degree-Dual-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EDD-445
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit