Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fiberglass Louver - 4" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminim - FFJ-445
Pottorff

Fiberglass Louver - 4" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminim - FFJ-445

Google-Übersetzung,

Pultrudierte Fiberglaslamellen
4" tief – 45-Grad-J-Klinge

Pottorffs FFJ-445 ist eine Glasfaserlamelle mit festen Lamellen, die in Anwendungen eingesetzt wird, in denen korrosive Luft vorhanden ist, für Abluft, Luftzufuhr oder Druckausgleich. Die FFJ-445 ist für die Installation in Hohlwänden oder zur Flanschmontage an der Außen-/Innenseite der Wand erhältlich. Sie kann auch auf der Auslass- oder Einlassseite von Abluft- und Zuluftventilatoren verwendet werden. Flanschbohrungen sind optional erhältlich.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Unfinished Pultruded Fiberglass.

    Frames: 4" deep x 1.06" (102 x 27) fiberglass channel, 1/8" (3.2) thick.

    Blades: 1/8" (3.2) thick fiberglass on 45o angle approximately 4.5" (114) center to center.

    Screen: 1/2" mesh x 19-gauge (13 x 1.1) PCV coated bird-screen.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 72" x 72" (1829 x 1829)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 6.0 ft2 (0.56 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 730 fpm (3.71 m/s)

    Air Volume Delivered: 4390 cfm (2.07 m3/s)

    Pressure Loss: 0.08 in. wg. (21 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 984 fpm (5.00 m/s)

    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFiberglass-Louver-4-Deep-45-Degree-J-Blade-Extruded-Aluminim-FFJ-445
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit