Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Curtain Style Blade - Class C - VFD-10D-C
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Curtain Style Blade - Class C - VFD-10D-C

Google-Übersetzung,

1 1/2 Stunden – Dynamisch bewertet – Brandschutzklappe
Klinge im Vorhangstil

Die Brandschutzklappe VFD-10D-C verwendet einen aus dem Luftstrom herausgeführten Rahmen und Lamellen im Vorhangstil zur Brandbekämpfung am Entstehungsort in statischen und dynamischen HLK-Systemen. Die VFD-10D-C ist für 4.000 ft/min (20,3 m/s) und 4 in.wg (1,0 kPa) zugelassen und kann in vertikalen Wänden oder Trennwänden oder horizontal in Böden oder Baugruppen mit einer Feuerwiderstandsdauer von bis zu 2 Stunden installiert werden.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 4" x 3" (102 x 76)

    Maximum Size:
    Single Section: Vertical: 34" x 43" (864 x 1092)
    Horizontal: 34" x 32" (864 x 813)
    Multiple Section: Vertical: 118" x 68" (2997 x 1727) or 70" x 116" (1778 x 2976)
    Horizontal: 34" x 33" (864 x 838) or 70" x 15" (1778 x 381)

    Stainless Steel: Single Section: Vertical: 34" x 32" (864 x 813)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Dynamic Closure Velocity:
    4000 fpm (20.3 m/s)
    2000 fpm (10.2 m/s)

    Maximum UL 555S Rated Pressure: 4 in. wg. (1.0 kPa)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFire-Damper-1-1-2-Hour-Dynamic-Rated-Curtain-Style-Blade-Class-C-VFD-10D-C
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeFire-Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire and smoke dampers
  • Klassifizierung23 33 13.16
  • Format2014TitelFire Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 23
  • OmniClassTitelFire Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit