Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Integral Mounting Angle - Curtain Style Blade - Class B - VFD-10-IMB
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Integral Mounting Angle - Curtain Style Blade - Class B - VFD-10-IMB

Google-Übersetzung,

1 1/2 Stunden – Dynamisch bewertet – Brandschutzklappe
Integrierter Montagewinkel – Lamellen im Vorhangstil

Die Brandschutzklappe VFD-10-IMB verwendet aus dem Luftstrom herausragende Lamellen im Vorhangstil und einen werkseitig installierten integrierten Montagewinkel zur Brandbekämpfung am Entstehungsort in statischen und dynamischen HLK-Systemen. Der integrierte Montagewinkel ist für die direkte Befestigung an der Brandschutzwand konzipiert und zugelassen und kann unter der Trockenbauwand in einer Metallständerkonstruktion installiert werden. Die VFD-10-IMB kann in vertikalen Wänden oder Trennwänden mit Feuerwiderstandsklassen von bis zu 2 Stunden installiert werden.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Sleeve/Frame: Integral 12" x 20 ga. (305 x 1.0) galvanized steel with 1-1/2" x 20 ga. (38 x 1.0) galvanized steel integral single side mounting angle.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: UL Listed fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (65oC).

    Minimum Size: 4" x 2" (102 x 51)

    Maximum Size: 48" x 44" (1219 x 1118)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 Hour (Vertical)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Integral-Mounting-Angle-Curtain-Style-Blade-Class-B-VFD-10-IMB
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeFire-Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire and smoke dampers
  • Klassifizierung23 33 13.16
  • Format2014TitelFire Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 23
  • OmniClassTitelFire Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit