Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Out of Partition - Curtain Style Blade - VFD-10-OP
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Out of Partition - Curtain Style Blade - VFD-10-OP

Google-Übersetzung,

1 1/2 Stunden – Statische Brandschutzklappe
Außerhalb der Partition

Die Brandschutzklappe VFD-10-OP verwendet vorhangartige Lamellen zur Brandbekämpfung am Entstehungsort in statischen HLK-Systemen. Diese Spezialklappen sind für die Installation mit der geschlossenen Ebene des Vorhangs bis zu 2-1/2" (64) außerhalb der Brandschutzwand zugelassen und ermöglichen einen direkten Wartungszugang von der Vorderseite der Klappe durch das HLK-Gitter. VFD-10-OP kann in vertikalen Wänden oder Trennwänden oder horizontal in Böden oder Baugruppen mit Feuerbeständigkeiten von bis zu 2 Stunden installiert werden.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel.

    Sleeve: 14" x 18 ga. (406 x 1.3) galvanized steel with 3/4" (19) flange and factory installed thermal insulation on four sides.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 6" (102 x 102)

    Maximum Size: 36" x 36" (914 x 914)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Out-of-Partition-Curtain-Style-Blade-VFD-10-OP
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeFire-Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire and smoke dampers
  • Klassifizierung23 33 13.16
  • Format2014TitelFire Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 23
  • OmniClassTitelFire Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit