Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Thinline Curtain Style Blade - Class A - VFD-10-TLA
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Thinline Curtain Style Blade - Class A - VFD-10-TLA

Google-Übersetzung,

1 1/2 Stunden – Statische Brandschutzklappe
Thinline-Klinge im Vorhangstil

Die Brandschutzklappe VFD-10-TLA verwendet dünne Lamellen im Vorhangstil zur Brandbekämpfung am Entstehungsort in statischen HLK-Systemen. Die VFD-10-TLA kann in vertikalen Wänden oder Trennwänden mit einer Feuerwiderstandsdauer von bis zu 2 Stunden installiert werden.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 4" x 4" (102 x 102)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 48" (914 x 1219)
    Multiple Section: 36" x 72" (914 x 1219) or 72" x 36" (1829 x 914)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Thinline-Curtain-Style-Blade-Class-A-VFD-10-TLA
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeFire-Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire and smoke dampers
  • Klassifizierung23 33 13.16
  • Format2014TitelFire Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 23
  • OmniClassTitelFire Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit