Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Damper - 3 Hour - Dynamic Rated - Curtain Style Blade - Class A - VFD-30D-A
Pottorff

Fire Damper - 3 Hour - Dynamic Rated - Curtain Style Blade - Class A - VFD-30D-A

Google-Übersetzung,

3 Stunden - Dynamisch bewertet - Brandschutzklappe
Klinge im Vorhangstil

Die Brandschutzklappe VFD-30D-A verwendet vorhangartige Lamellen zur Brandbekämpfung am Entstehungsort in statischen und dynamischen HLK-Systemen. Die VFD-30D-A ist für 4.000 ft/min (20,3 m/s) und 4 in.wg (1,0 kPa) zugelassen und kann in senkrechten Wänden oder Trennwänden mit einer Feuerwiderstandsdauer von bis zu 2 Stunden installiert werden.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size: 36" x 36" (914 x 914)

    Multiple Section: 108" x 24" (2743 x 810)

    Stainless Steel: Single Section: 36" x 24" (914 x 610)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Dynamic Closure Velocity: 4,000 fpm (20.4 m/s)

    Maximum UL 555S Rated Pressure: 4 in. wg. (1.0 kPa)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFire-Damper-3-Hour-Dynamic-Rated-Curtain-Style-Blade-Class-A-VFD-30D-A
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeFire-Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire and smoke dampers
  • Klassifizierung23 33 13.16
  • Format2014TitelFire Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 23
  • OmniClassTitelFire Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit