Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hurricane Miami-Dade Louver - 3" Deep - 45 Degree Vertical Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECV-345-MD
Pottorff

Hurricane Miami-Dade Louver - 3" Deep - 45 Degree Vertical Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECV-345-MD

Google-Übersetzung,

Lamellen aus extrudiertem Aluminium
3" tief – 45 Grad vertikale Klinge

Die ECV-345-MD-Lamelle ist so konstruiert und getestet, dass sie extremen Belastungen, Trümmereinschlägen und zyklischer Ermüdung standhält, die mit den schweren Wettereinflüssen von Hurrikanen einhergehen (Genehmigung des Miami-Dade County Nr. 21-1122.04). Das Design verwendet eng beieinander liegende Lamellen und einen Rahmen mit eingebauter Dachrinne und Fallrohren, um bei minimaler Lamellentiefe einen maximalen Wassereintrittswiderstand zu erreichen. Die ECV-345-MD ist AMCA 540- und 550-gelistet und eignet sich daher gemäß dem International Building Code ideal für den Einsatz in hurrikangefährdeten und windgetragenen Trümmerregionen.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 3" deep x 0.075" thick (84 x 1.9) channel.

    Blades: 45o x 0.063" (1.6) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Sill Flashing: Closed End

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 96" (1524 x 2439)
    Multiple Section: Unlimited width x 96" (2438)

    Shipping Weight: 6 lbs/ft2 (26 kg/m2)

    Ratings

    Free Area: 7.5 ft2 (0.70 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 9375 cfm (4.42 m3/s)

    Pressure Loss: 0.19 in. wg. (47 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1106 fpm (5.62 m/s)

    Design Load: 100 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain
    Miami-Dade County Approval: NOA No. 21-1122.04
    Florida Building Code Approval (2020 FBC): No. FL32625.1

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHurricane-Miami-Dade-Louver-3-Deep-45-Degree-Vertical-Chevron-Blade-Extruded-Aluminum-ECV-345-MD
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit