Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hurricane Miami-Dade Louver - 5" Deep - 45 Degree  J-Blade with Vertical Blade Rear Section - Extruded Aluminum - EDV-545-MD
Pottorff

Hurricane Miami-Dade Louver - 5" Deep - 45 Degree J-Blade with Vertical Blade Rear Section - Extruded Aluminum - EDV-545-MD

Google-Übersetzung,

Lamellen aus extrudiertem Aluminium
5-3/8" tief - J-Blade mit vertikalem Klingen-Hinterteil

Die Doppelmodul-Lamelle ECV-545-MD ist so konstruiert und getestet, dass sie extremen Belastungen, Trümmereinschlägen und zyklischer Ermüdung standhält, die mit den schweren Wetterauswirkungen von Hurrikanen einhergehen (Miami-Dade County NOA Nr. 22-0118.04), während sie gleichzeitig bei minimaler Lamellentiefe einen maximalen Wassereintrittswiderstand aufrechterhält. Die Vorderseite (Außenseite) der Lamelle verfügt über horizontale Lamellen im J-Stil für ein ansprechendes architektonisches Erscheinungsbild. Die Rückseite (Innenseite) verfügt über vertikale Chevron-Lamellen, die eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen windgetriebenen Regen bieten.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6005A-T6 extruded aluminum.

    Frames: 5-3/8" deep x 0.081" thick (137 x 2) channel.

    Blades:
    Front:
    45o x 0.08" (2) thick horizontal J-style.
    Rear: 45o x 0.05" (1.3) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 96" (1524 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited width x 96" (2438)

    Shipping Weight: 8 lbs/ft2 (39 kg/m2)


    Ratings

    Free Area: 8.03 ft2 (0.75 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 10038 cfm (4.74 m3/s)

    Pressure Loss: 0.55 in. wg. (136 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 666 fpm (3.38 m/s)

    Design Load: 100 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHurricane-Miami-Dade-Louver-5-Deep-45-Degree--J-Blade-with-Vertical-Blade-Rear-Section-Extruded-Aluminum-EDV-545-MD
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit