Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hurricane Miami-Dade Louver - 5" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECD-545-MD
Pottorff

Hurricane Miami-Dade Louver - 5" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECD-545-MD

Google-Übersetzung,

Lamellen aus extrudiertem Aluminium
5" tief - 45 Grad horizontale Klinge

Das ECD-545-MD ist so konstruiert und getestet, dass es extremen Belastungen, Trümmereinschlägen und zyklischer Ermüdung standhält, die mit den schweren Wetterauswirkungen von Hurrikanen einhergehen (Genehmigung des Miami-Dade County Nr. 21-1122.06). In Kombination mit der optionalen, werkseitig angebrachten CD-51-Dämpfung in geschlossener Position schützt das ECD-545-MD auch vor starkem, windgetriebenem Regen gemäß AMCA 550 und TAS 100A.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 5" deep x 0.125" thick (127 x 3) channel.

    Blades: 45o x 0.063" (1.6) thick horizontal chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size:
    6" x 6" (152 x 152)
    12" x 14" (305 x 356) with CD-51 option

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 144" (1524 x 3658)
    Multiple Section: Unlimited width x 144" (3658) or 60" (1524) x unlimited height


    Ratings

    Free Area: 6.7 ft2 (0.62 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 8388 cfm (3.96 m3/s)

    Pressure Loss: 0.21 in. wg. (52 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1057 fpm (5.37 m/s)

    Design Load: 150 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain
    Miami Dade County Approved: NOA No. 21-1122.06
    Florida Building Code Approved (2020-FBC): No. FL17876.1

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHurricane-Miami-Dade-Louver-5-Deep-45-Degree-Chevron-Blade-Extruded-Aluminum-ECD-545-MD
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit