Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hurricane Miami-Dade Louver - 5" Deep - 45 Degree Vertical Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECV-545-MD
Pottorff

Hurricane Miami-Dade Louver - 5" Deep - 45 Degree Vertical Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECV-545-MD

Google-Übersetzung,

Lamellen aus extrudiertem Aluminium
5" tief - 45 Grad vertikale Klinge

Das ECV-545-MD ist so konstruiert und getestet, dass es extremen Belastungen, Trümmereinschlägen und zyklischer Ermüdung standhält, die mit den schweren Wetterauswirkungen von Hurrikanen einhergehen (Miami-Dade County-Zulassung Nr. 21-1122.08) und gleichzeitig maximale Wasserbeständigkeit bei minimaler Lamellentiefe beibehält. Das ECV-545-MD ist AMCA 540 und 550-gelistet und eignet sich daher gemäß dem International Building Code ideal für den Einsatz in Hurrikan- und windgetragenen Trümmerregionen.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 5" deep x 0.081" thick (127 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.06" (1.5) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited width x 120" (3048)

    Shipping Weight: 5.5 lbs/ft2 (48 kg/m2)


    Ratings

    Free Area: 8.77 ft2 (0.82 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 10963 cfm (5.17 m3/s)

    Pressure Loss: 0.28 in. wg. (70 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 912 fpm (4.63 m/s)

    Design Load: 130 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Perfomance and Wind-Driven Rain
    Miami-Dade County approval: NOA no. 21-1122.08
    Florida Building Code approval (2020-FBC): No. FL40700

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHurricane-Miami-Dade-Louver-5-Deep-45-Degree-Vertical-Chevron-Blade-Extruded-Aluminum-ECV-545-MD
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit