Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hurricane Miami-Dade Louver - 6" Deep - 35 Degree  Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-635-MD
Pottorff

Hurricane Miami-Dade Louver - 6" Deep - 35 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-635-MD

Google-Übersetzung,

Lamellen aus extrudiertem Aluminium
6" tief - 35 Grad horizontale Klinge

Das EFD-635-MD ist so konstruiert und getestet, dass es extremen Belastungen, Schuttbelastungen und zyklischem Ermüdungsbruch standhält, die mit den schweren Wettereinflüssen von Hurrikanen einhergehen (Genehmigung des Miami-Dade County Nr. 23-0411.02). Das EFD-635-MD ist AMCA 540-gelistet und eignet sich daher gemäß dem International Building Code ideal für den Einsatz in hurrikangefährdeten und windgetragenen Schuttregionen.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 35o x 0.081" (2) thick drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Installation Hardware: Continuous angles

    Minimum Size: 8" x 8" (203 x 203)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: 60" (1524) width x unlimited height, or unlimited width x 120" (3048) height

    Ratings

    Free Area: 9.7 ft2 (0.901 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 12175 cfm (5.75 m3/s)

    Pressure Loss: 0.20 in. wg. (50 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1081 fpm (5.49 m/s)

    Design Load: 150 psf

    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance
    AMCA 540 (Impact Resistant, Basic Protection - Level D and Enhanced Protection - Level E) Listed
    Miami-Dade County approved: NOA No. 23-0411.02
    Florida Building Code approved (2020-FBC): No. FL42147

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHurricane-Miami-Dade-Louver-6-Deep-35-Degree--Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EFD-635-MD
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit