Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hurricane Miami-Dade Louver - 6" Deep - 37/5 to 45 Degree Drainable/Operable Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EXA-645-MD
Pottorff

Hurricane Miami-Dade Louver - 6" Deep - 37/5 to 45 Degree Drainable/Operable Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EXA-645-MD

Google-Übersetzung,

Lamellen aus extrudiertem Aluminium
6" tief – 37,5–45 Grad Kombinationsklinge

Das EXA-645-MD ist so konstruiert und getestet, dass es extremen Belastungen, Trümmereinschlägen und zyklischem Ermüdungsbruch standhält, der mit den schweren Wettereinflüssen von Hurrikanen einhergeht (Genehmigung des Miami-Dade County Nr. 21-1122.05). Im geschlossenen Zustand schützt das EXA-645-MD gemäß AMCA 550 auch vor starkem, windgetriebenem Regen. Das Design verfügt über stationäre, entwässerbare Lamellen zum Schutz vor eindringendem Wasser und eine integrierte Steuerklappe mit Tragflächenprofil, die ein sicheres Absperren der Lufteinlass- und -auslassöffnungen ermöglicht. Das EXA-645-MD ist in einer breiten Palette von Lackierungen einschließlich kundenspezifischer Farbabstimmung erhältlich und kann mit einer Vielzahl werkseitig montierter elektrischer oder pneumatischer Antriebe bestellt werden.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.125" thick (152 x 3) channel.

    Blades:
    Front:
    37.5o x 0.081" (2) thick drainable style.
    Back: 45o x 0.162" (4) thick operable airfoil style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Axles: 1/2" (13) diameter steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Low Leakage Seals: TPV blade edge and flexible metal jamb.

    Bearings: Synthetic.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited width x 120" height


    Ratings

    Free Area: 7.7 ft2 (0.72 m2)

    Leakage: Class 2

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1076 fpm (5.46 m/s)

    Air Volume Delivered: 8281 cfm (3.91 m3/s)

    Pressure Loss: 0.12 in. wg. (31 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1184 fpm (6.02 m/s)

    Design Load: 120 psf

    Operating Temperature Range: -20oF to + 180oF (-7oC to + 82oC)

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance

    Miami-Dade Country Approved: NOA No. 21-1122.05
    Florida Building Code Approval (2020 FBC): No. FL21051

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHurricane-Miami-Dade-Louver-6-Deep-37-5-to-45-Degree-Drainable-Operable-Airfoil-Blade-Extruded-Aluminum-EXA-645-MD
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit