Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial Control Damper - Aluminum Airfoil Parallel Blade - CD-103
Pottorff

Industrial Control Damper - Aluminum Airfoil Parallel Blade - CD-103

Google-Übersetzung,

Industrielle Regelklappe
Aluminium-Tragflächenschaufel

Die industrielle Regelklappe CD-103 verfügt über hochbelastbare Tragflächenblätter, einen robusten Flanschrahmen und Optionen für geringe Leckage bei hohen Lufttemperaturen und hohem Druck. Ideal für Hochleistungsanwendungen zum Ansaugen und Ablassen von Luft, bei denen geringe Leckage entscheidend ist.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frames: 8" x 2" x 14 ga (203 x 51 x 2) galvanized steel channel.

    Blades: 0.080" (2) thick extruded aluminum airfoil. Parallel action.

    Axles: 3/4" (19) diameter plated steel.

    Linkage: 3/16" x 3/4" (4.7 x 19) plated steel tie bars and 3/8" (10) stainless steel pins concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel sleeve bearing, press fit into frame.

    Control Shaft: 3/4" x 10 (19 x 254) round drive shaft with shaft support bracket and bearing mouned to damper frame with factory mounted/welded manual locking quadrant.

    Lifting Lugs: 7/8" (22) diameter, one on each jamb of frame.

    Minimum Size: 8" x 10" (203 x 254)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 96" (1524 x 2438)
    Multiple Sections: Unlimited


    Ratings

    -40oF to 450oF (-40oC to 232oC)
    -40oF to 400oF (-40oC to 204oC) Low Leakage Seals

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIndustrial-Control-Damper-Aluminum-Airfoil-Parallel-Blade-CD-103
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeAir Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13.13
  • Format2014TitelVolume-Control Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 37
  • OmniClassTitelVolume Control Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit