Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial Control Damper - Bubble-tight - Butterfly Style Blade - CD-95R
Industrial Control Damper - Bubble-tight - Butterfly Style Blade - CD-95R
    Pottorff

    Industrial Control Damper - Bubble-tight - Butterfly Style Blade - CD-95R

    Google-Übersetzung,

    Blasendichter Dämpfer
    Schmetterlingsstil

    Der CD-95R ist ein blasendichter Industrie-Regeldämpfer, der für Isolations- und Dekontaminationsanwendungen entwickelt wurde. Blasendichte Dämpfer sind so konzipiert, dass sie die geringstmöglichen Leckagen aufweisen. Typische Anwendungen sind industrielle Verarbeitungsanlagen, Labore, Reinräume, pharmazeutische Anlagen, Nuklearanlagen, DOE-Anlagen und andere Anwendungen, bei denen eine extrem geringe Leckage erforderlich ist. Der CD-95R wurde auf blasendichte Leckagen gemäß AMCA 500-D bis zu 30 Zoll wg (7,5 kPa) getestet. Der Dämpferrahmen ist zur einfachen Montage angeflanscht und die Lamellendichtung ist mechanisch an der Lamelle befestigt.

    Spezifikation
    • Standard Construction

      Frame: 8" (203) flanged steel channel.

      Blades: Steel reinforced butterfly style.

      Blade Stops: Full open and full closed.

      Axles: Solid plated steel.

      Axle Seals: Double gland.

      Damper Operator: Manual locking arm for dampers ≥ 16" Ø (406) Ø, manual hand wheel for larger diameters.

      Bearings: Relubricatable ball bearing, outboard mounting.

      Flange Type: Round.

      Finish: Hi-Pro polyester, gray. (Two year warranty)

      Minimum Size: 6" Ø (152) Ø

      Maximum Size: 48" Ø (1219) Ø

      Ratings

      Leakage: Bubble-tight in accordance with AMCA-500D

      Maximum Pressure: 30 in. wg. (7.5 kPa) - differential pressure

      Maximum Velocity: 6,500 fpm (33 m/s)

      Temperature:
      Minimum: -40oF (-40oC)

      Maximum: 250oF (121oC)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIndustrial-Control-Damper-Bubble-tight-Butterfly-Style-Blade-CD-95R
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeAir Control Dampers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
    • Klassifizierung23 33 13.13
    • Format2014TitelVolume-Control Dampers
    • OmniClassNummer23-33 29 37
    • OmniClassTitelVolume Control Dampers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit