Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial Control Fiberglass Damper - Round -  Single Blade - FRP-81R
Pottorff

Industrial Control Fiberglass Damper - Round - Single Blade - FRP-81R

Google-Übersetzung,

Industrielle Steuerklappe aus Fiberglas
Einzelklinge - rund

FRP-81R-Regelklappen werden in Anwendungen eingesetzt, in denen korrosive Luft vorhanden ist, für Abluft, Luftzufuhr oder Druckablass. Sie verwenden einen robusten runden Glasfaserrahmen und eine einzelne runde Glasfaserlamelle zur automatischen Luftregelung und zum manuellen Ausgleich bei Anwendungen mit mittlerem bis hohem Druck und hoher Geschwindigkeit.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: Fiberglass.

    Blades: Fiberglass.

    Axles: Pultruded fiberglass.

    Bearings: Molded PTFE.

    Control Shaft: Extends 6" (152) beyond frame.

    Damper Operator: SST hand quadrant

    Sizes (diameters): 4" (102), 6" (152), 7" (178), 8" (203), 9" (229), 10" (254), 12" (305), 14" (356), 16" (406), 18" (457), 20" (508), 22" (559), 24" (610), 26" (660), 28" (711), 30" (762), 32" (813), 36" (914), 42" (1067), 48" (1219)


    Ratings

    Temperature: -20oF to 200oF (-28oC to 94oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIndustrial-Control-Fiberglass-Damper-Round--Single-Blade-FRP-81R
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeAir Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13.13
  • Format2014TitelVolume-Control Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 37
  • OmniClassTitelVolume Control Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit