Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial Smoke Damper - Aluminum Airfoil Blade - UL Class 1 - SD-93
Pottorff

Industrial Smoke Damper - Aluminum Airfoil Blade - UL Class 1 - SD-93

Google-Übersetzung,

UL Klasse 1 – Rauchklappe
Aluminium-Tragflächenschaufel

Die Rauchklappe SD-93 verwendet Aluminium-Tragflächenblätter zur Rauchkontrolle am Entstehungsort in statischen und dynamischen Rauchmanagementsystemen. Die SD-93 ist für 3.000 ft/min (15,3 m/s) und 4 in. wg. (1,0 kPa) zugelassen und kann in oder neben vertikalen Wänden oder Trennwänden oder horizontal in oder neben Böden oder Baugruppen installiert werden.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2" x 12 ga. (203 x 51 x 2.8) galvanized steel channel.

    Blades: 7-5/8" (194) dual-wall extruded aluminum airfoil.

    Axles: 3/4" (19) diameter plated steel.

    Linkage: 3/16" x 3/4" (5 x 19) tied bars and 3/8" (10) pivot pins concealed in frame.

    Bearings: Oil impregnated, sinteres stainless steel sleeve pressed into frame.

    Blade Seal: Silicone, mechanically locked into blade.

    Jamb Seal: Flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Minimum Size: 12" x 10" (305 x 254)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 48" (914 x 1219)
    Multiple Sections: 72" x 100" (1829 x 2540)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating:
    1 [8 cfm/sq.ft. @ 4 in. wg.]
    [(0.04 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)]

    Maximum Dynamic Closure Velocity: 3,000 fpm (15.3 m/s)

    Maximum UL555S Rated Pressure: 4 in. wg. (1.0 kPa)

    Maximum Temperature: 250oF (121oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIndustrial-Smoke-Damper-Aluminum-Airfoil-Blade-UL-Class-1-SD-93
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeFire-Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoke dampers
  • Klassifizierung23 33 13.19
  • Format2014TitelSmoke-Control Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 25
  • OmniClassTitelSmoke Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit