Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Manual Balancing Damper - Triple-V Parallel Blade - MD-41
Pottorff

Manual Balancing Damper - Triple-V Parallel Blade - MD-41

Google-Übersetzung,

Manueller Ausgleichsdämpfer
Triple-V-Klinge

Der Ausgleichsdämpfer MD-41 verwendet Dreifach-V-Lamellen und einen robusten Hutkanalrahmen zur manuellen Luftsteuerung und zum Ausgleich bei Anwendungen mit mittlerem Druck und mittlerer Geschwindigkeit.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and silll are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga (152 x 1.5) galvanized steel - triple-V. Parallel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Control Shaft: 1/2" x 6" (13 x 152) round drive axle with outboard shaft support bracket and bearing supplied on all single section dampers for field installation. Factory installed jackshaft with all multiple section dampers.

    Minimum Size:
    One Blade: 6" x 5" (152 x 127)
    Two Blades: 6" x 10" (152 x 254)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 48" (1219 x 1219)
    Multiple Section: 96" x 96" (2438 x 2438)


    Ratings

    Temperature: -40oF to180oF (-40oC to 83oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerManual-Balancing-Damper-Triple-V-Parallel-Blade-MD-41
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeAir Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13
  • Format2014TitelDampers
  • OmniClassNummer23-33 29 00
  • OmniClassTitelHVAC Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit