Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Non-Drainable Louver - 4" Deep - 30 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-430
Pottorff

Non-Drainable Louver - 4" Deep - 30 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-430

Google-Übersetzung,

Lamellen aus extrudiertem Aluminium
4" tief – 30-Grad-J-Blade

Die EFJ-430-Lamellen aus extrudiertem Aluminium sind für Ansaug- und Auspuffanwendungen konzipiert, bei denen der Schutz gegen eindringendes Wasser nicht kritisch ist. Die EFJ-430 eignet sich gut für Anwendungen mit Sonderformen und ist mit versteckten Pfosten für ein durchgehendes Lamellenbild bei mehrteiligen Baugruppen erhältlich. Die EFJ-430 ist in einer breiten Palette von eloxierten und lackierten Ausführungen erhältlich, einschließlich individueller Farbabstimmung.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 30o x 0.081" (2) thick J-style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Minimum Size: 4.5" x 7.5" (114 x 190)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 9.6 ft2 (0.89 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1002 fpm (5.09 m/s)

    Air Volume Delivered: 8549 cfm (4.51 m3/s)

    Pressure Loss: 0.16 in. wg. (41 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 960 fpm (4.87 m/s)

    Design Load: 30 psf

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNon-Drainable-Louver-4-Deep-30-Degree-J-Blade-Extruded-Aluminum-EFJ-430
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit