Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Operable Louver - 6" Deep - 37-1/2 Degree Operable J-Blade - Extruded Aluminum - EOJ-637
Pottorff

Operable Louver - 6" Deep - 37-1/2 Degree Operable J-Blade - Extruded Aluminum - EOJ-637

Google-Übersetzung,

Lamellen aus extrudiertem Aluminium
6" tief – 37,5 Grad bedienbares J-Blade

Die Jalousie EOJ-637 verfügt über bewegliche Lamellen, die eine sichere Absperrung der Lufteinlass- und -auslassöffnungen ermöglichen. Die EOJ-637 ist in einer breiten Palette von eloxierten und lackierten Oberflächen erhältlich, einschließlich individueller Farbabstimmung. Diese Einheiten sind auch mit einer Vielzahl werkseitig montierter elektrischer oder pneumatischer Antriebe erhältlich.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 37-1/2o x 0.081" (2) thick operable J-style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    48" x 96" (1219 x 2436) with low leakage seals.
    60" x 96" (1524 x 2436) without low leakage seals.
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 9.0 ft2 (0.84 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 810 fpm (4.11 m/s)

    Air Volume Delivered: 7282 cfm (3.44 m3/s)

    Pressure Loss: 0.12 in. wg. (30 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 960 fpm (4.88 m/s)

    Design Load: 30 psf

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOperable-Louver-6-Deep-37-1-2-Degree-Operable-J-Blade-Extruded-Aluminum-EOJ-637
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit