Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sand Louver - 7" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - EVS-745
Pottorff

Sand Louver - 7" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - EVS-745

Google-Übersetzung,

Sandlamellen aus extrudiertem Aluminium
7" tief – 45 Grad vertikale Klinge

Der EVS-745 ist zum Schutz gegen windgetriebenen Sand konzipiert und getestet. Der EVS-745 bietet eine größere freie Fläche und einen geringeren Druckverlust als die meisten anderen Sandfanglamellen und eignet sich daher gut für Situationen, in denen ein hoher Luftstrom durch die Lamelle erforderlich ist. Der EVS-745 verfügt über vertikale Lamellen und ist in einer breiten Palette von eloxierten oder lackierten Ausführungen einschließlich individueller Farbanpassung erhältlich.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063 extruded aluminum.

    Frames: 7" deep x 0.081" thick (178 x 2) channel.

    Blades: 0.081" (2) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited

    Shipping Weight: (approximate): 8.5 lbs/ft2 (42 kg/m2)


    Ratings

    Free Area: 7.1 ft2 (0.66 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 822 fpm (4.18 m/s)

    Air Volume Delivered: 5807 cfm (2.74 m3/s)

    Pressure Loss: 0.20 in. wg. (51 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 706 fpm (3.59 m/s)

    Design Load: 30 psf

    AMCA Certified for Air Performance and Wind-Driven Sand

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSand-Louver-7-Deep-45-Degree-Vertical-Blade-Extruded-Aluminum-EVS-745
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit