Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steel Louver - 4" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Galvannealed Steel - SFD-445
Pottorff

Steel Louver - 4" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Galvannealed Steel - SFD-445

Google-Übersetzung,

Lamellengitter aus galvanisiertem Stahl
4" tief – 45 Grad abtropfbare Klinge

Die SFD-445-Lamellenjalousie aus geformtem Stahl ist so konzipiert, dass sie das Eindringen von Wasser bei nicht windgetriebenem Regen verhindert, indem sie Wasser in Rahmen und Lamellenrinnen sammelt und in Fallrohre und weg von Luftströmungswegen leitet. Die SFD-445 ist in einer breiten Palette von Lackierungen erhältlich, einschließlich individueller Farbabstimmung.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Galvannealed steel.

    Frames: 4" deep x 20 ga. thick (102 x 1) channel.

    Blades: 45o x 20 ga. (1) thick drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.5 ft2 (0.79 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 715 fpm (3.63 m/s)

    Air Volume Delivered: 6092 cfm (2.88 m3/s)

    Pressure Loss: 0.11 in. wg. (27 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 850 fpm (4.32 m/s)

    Design Load: 30 psf

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSteel-Louver-4-Deep-45-Degree-Drainable-Blade-Galvannealed-Steel-SFD-445
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit