Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steel Louver - 6" Deep - 45 Degree K-Blade - Galvannealed Steel - SFK-645
Pottorff

Steel Louver - 6" Deep - 45 Degree K-Blade - Galvannealed Steel - SFK-645

Google-Übersetzung,

Lamellengitter aus galvanisiertem Stahl
6" tief – 45-Grad-K-Klinge

Die geformte Stahllamelle SFK-645 ist für Ansaug- und Auspuffanwendungen konzipiert, bei denen der Schutz gegen eindringendes Wasser nicht kritisch ist. Die SFK-645 ist in einer breiten Palette von Lackierungen erhältlich, einschließlich individueller Farbabstimmung.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Galvannealed steel.

    Frames: 6" deep x 20 ga. thick (152 x 1) channel.

    Blades: 45o x 20 ga. (1) thick K style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.0 ft2 (0.74 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 800 fpm (4.06 m/s)

    Air Volume Delivered: 6400 cfm (3.02 m3/s)

    Pressure Loss: 0.09 in. wg. (22 Pa)

    Design Load: 30 psf

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSteel-Louver-6-Deep-45-Degree-K-Blade-Galvannealed-Steel-SFK-645
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit