Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wind-Driven Rain Louver - 2" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - ECV-245
Pottorff

Wind-Driven Rain Louver - 2" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - ECV-245

Google-Übersetzung,

Lamellen aus extrudiertem Aluminium
2" tief - 45 Grad vertikale Klinge

Das ECV-245 bietet außergewöhnlichen Schutz gegen Schlagregen unter härtesten Bedingungen. Das ECV-245 verfügt über vertikale Lamellen und ist in vielen eloxierten und lackierten Ausführungen erhältlich, einschließlich individueller Farbabstimmung.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 2" deep x 0.060" thick (51 x 1.5) channel.

    Blades: 45o x 0.060" (1.5) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Sill Flashing: Closed End

    Minimum Size: 6" x 12" (152 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 96" (1524 x 2439)
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Free Area: 6.6 ft2 (0.61 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 8299 cfm (3.92 m3/s)

    Pressure Loss: 0.42 in. wg. (104 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 758 fpm (3.85 m/s)

    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWind-Driven-Rain-Louver-2-Deep-45-Degree-Vertical-Blade-Extruded-Aluminum-ECV-245
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit