Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wind-Driven Rain Louver - 3" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - ECV-345
Pottorff

Wind-Driven Rain Louver - 3" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - ECV-345

Google-Übersetzung,

Lamellen aus extrudiertem Aluminium
3" tief – 45 Grad vertikale Klinge

Die ECV-345-Lamelle ist so konstruiert und getestet, dass sie extremen Belastungen, Trümmereinschlägen und zyklischer Ermüdung standhält, die mit den schweren Wettereinflüssen von Hurrikanen einhergehen. Das Design verwendet eng beieinander liegende Lamellen und einen Rahmen mit eingebauter Dachrinne und Fallrohren, um bei minimaler Lamellentiefe einen maximalen Wassereintrittswiderstand zu erreichen. Die ECV-345 ist AMCA 540- und 550-zertifiziert und eignet sich daher gemäß dem International Building Code ideal für den Einsatz in hurrikangefährdeten und windgetragenen Trümmerregionen.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 3" deep x 0.075" thick (84 x 1.9) channel.

    Blades: 45o x 0.060" (1.5) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Sill Flashing: Closed End

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 96" (1524 x 2439)
    Multiple Section: Unlimited width x 96" (2438)

    Shipping Weight: 6 lbs/ft2 (26 kg/m2)

    Ratings

    Free Area: 7.5 ft2 (0.70 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 9375 cfm (4.42 m3/s)

    Pressure Loss: 0.19 in. wg. (47 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1106 fpm (5.62 m/s)

    Design Load: 100 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWind-Driven-Rain-Louver-3-Deep-45-Degree-Vertical-Blade-Extruded-Aluminum-ECV-345
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit