Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wind-Driven Rain Louver - 5-3/8" Deep - 45 Degree J-Blade with Vertical Blade Rear Section - Extruded Aluminum - EDV-545
Pottorff

Wind-Driven Rain Louver - 5-3/8" Deep - 45 Degree J-Blade with Vertical Blade Rear Section - Extruded Aluminum - EDV-545

Google-Übersetzung,

Lamellen aus extrudiertem Aluminium
5-3/8" tief - J-Blade mit vertikalem Klingen-Hinterteil

Die Doppelmodul-Lamelle EDV-545 ist so konstruiert und getestet, dass sie extremen Belastungen, Trümmereinschlägen und zyklischer Ermüdung standhält, die mit den schweren Wettereinflüssen von Hurrikanen einhergehen, und gleichzeitig bei minimaler Lamellentiefe die Wasserdurchlässigkeit beibehält. Die Vorderseite (Außenseite) der Lamelle verfügt über horizontale Lamellen im J-Stil für ein ansprechendes architektonisches Erscheinungsbild. Die Innenseite verfügt über vertikale Chevron-Lamellen, die eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen windgetriebenen Regen bieten.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6005A-T6 extruded aluminum.

    Frames: 5-3/8" deep x 0.081" thick (137 x 2) channel.

    Blades:
    Front:
    45o x 0.08" (2) thick horizontal J-style.
    Rear: 45o x 0.05" (1.3) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 96" (1524 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited

    Shipping Weight: 8 lbs/ft2 (39 kg/m2)


    Ratings

    Free Area: 8.03 ft2 (0.75 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 10038 cfm (4.74 m3/s)

    Pressure Loss: 0.55 in. wg. (136 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 666 fpm (3.38 m/s)

    Design Load: 100 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWind-Driven-Rain-Louver-5-3-8-Deep-45-Degree-J-Blade-with-Vertical-Blade-Rear-Section-Extruded-Aluminum-EDV-545
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit