Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wind-Driven Rain Louver - 5" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - ECV-545
Pottorff

Wind-Driven Rain Louver - 5" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - ECV-545

Google-Übersetzung,

Lamellen aus extrudiertem Aluminium
5" tief - 45 Grad vertikale Klinge

Das ECV-545 ist so konstruiert und getestet, dass es extremen Belastungen, dem Aufprall von Schutt und der zyklischen Ermüdung standhält, die mit den schweren Wetterauswirkungen von Hurrikanen einhergehen, und gleichzeitig bei minimaler Lamellentiefe einen maximalen Widerstand gegen das Eindringen von Wasser aufweist.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 5" deep x 0.081" thick (127 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick vertical style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.77 ft2 (0.82 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 10963 cfm (5.17 m3/s)

    Pressure Loss: 0.28 in. wg. (70 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 912 fpm (4.63 m/s)

    Design Load: 130 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWind-Driven-Rain-Louver-5-Deep-45-Degree-Vertical-Blade-Extruded-Aluminum-ECV-545
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit