Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wind-Driven Rain Louver - 7" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - ECD-745
Pottorff

Wind-Driven Rain Louver - 7" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - ECD-745

Google-Übersetzung,

Lamellen aus extrudiertem Aluminium
7" tief – 45 Grad horizontale, entleerbare Klinge

Das ECD-745 bietet außergewöhnlichen Schutz gegen Schlagregen unter härtesten Bedingungen und eignet sich ideal für Gebiete mit starkem Wind oder Anwendungen, die empfindlich auf das Eindringen von Schlagregen reagieren. Das ECD-745 verfügt über horizontale Lamellen und ist in einer breiten Palette von eloxierten und lackierten Ausführungen erhältlich, einschließlich individueller Farbabstimmung.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 7" deep x 0.081" thick (178 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (1.5) thick horizontal drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Minimum Size: 4.5" x 6.5" (114 x 165)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.1 ft2 (0.75 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1218 fpm (6.19 m/s)

    Air Volume Delivered: 9866 cfm (4.66 m3/s)

    Pressure Loss: 0.57 in. wg. (141 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 631 fpm (3.21 m/s)

    Design Load: 30 psf

    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWind-Driven-Rain-Louver-7-Deep-45-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-ECD-745
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit