Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIGMA FACADE TOPCOAT SELF-CLEAN

SIGMA FACADE TOPCOAT SELF-CLEAN

Google-Übersetzung,
Wasserbasierte, selbstreinigende, nanotechnologische Fassade mit Kohlensäureschutz und speziellem NPS®-Patent (Nanmetric Painting System). Besonders geeignet zum Schutz von Fassaden, Stahlbeton, Beton- und Putzoberflächen. Widerstand gegen das Eindringen von Kohlendioxid Sd (CO2) = 200 m bei 100 µm Trockenschichtdicke. Wasserdampfdurchlässigkeit Sd < 0,14 m.
Spezifikation
  • Water-based, anti-carbonation, self-cleaning, nanotechnological facade, with special NPS® (Nanometric Painting System) patent. The special Facade Topcoat Selfclean nanotechnological structure has low dirt absorption and keeps facades clean over time. Particularly suitable for the protection of facades, reinforced concrete, concrete and plaster surfaces.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSIGMA-FACADE-TOPCOAT-SELF-CLEAN
  • ProduktfamilieSIGMA
  • ProduktgruppeFACADE
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Sekundär MaterialLack
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG020350
  • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDecorative coatings
  • OmniClassNummer23-15 21 11
  • OmniClassTitelPaints and Varnishes