Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

Google-Übersetzung,
Wasserbasierte Fassadenbeschichtung mit füllender Wirkung auf Basis von Acryl-Siloxan-Harz unter Zusatz von mineralischen Füllstoffen und mikronisierten Zuschlagstoffen. Hohe Wasserabweisung und gute Wasserdampfdurchlässigkeit.
Spezifikation
  • Finishing for facades with a filling effect based on acryl-siloxane resin with added mineral fillers and micronized aggregates. High filling power with maximum grain size of 0.3 mm. Excellent water repellency and good transpiration. High adhesion to the substrate and applicable without the use of primer for substrates in good condition.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSIGMA-TEXTOSIL-EXTRA-facade
  • ProduktfamilieSIGMA
  • ProduktgruppeFACADE
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLack
  • Sekundär MaterialAcrylat
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG020350
  • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDecorative coatings
  • OmniClassNummer23-15 21 11
  • OmniClassTitelPaints and Varnishes