Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIGMA FRESH AIR wall paint

SIGMA FRESH AIR wall paint

Google-Übersetzung,
Biobasiertes Finish mit Indoor Air Technology. für den Innenbereich mit speziellem Decovery®-Bindemittel. Zu 45 % biobasiertes Finish gemäß ASTM D6866 mit BETA-Zertifizierung. Sigma Fresh Air neutralisiert Formaldehyd in Innenräumen dank seiner innovativen Indoor Air Technology mit Eurofins-Zertifizierung. Produkt mit Umweltzeichen DUBOKEUR® Typ I und Umweltdeklaration EPD Typ III.
Spezifikation
  • Water based matt biobased finish with special Decovery® binder. Sigma Fresh Air neutralises formaldehyde in indoor environments thanks to its innovative Indoor Air Technology. The special Sigma Fresh Air formulation provides active protection from airborne formaldehyde and the packaging is made from 100% recycled materials. Sigma Fresh Air can be applied to plaster, plasterboard and properly prepared pre-mixed plasters.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersigmafreshair
  • ProduktfamilieSIGMA
  • ProduktgruppeWALL PAINT
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Sekundär MaterialLack
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG020100
  • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
  • UNSPSCNamePaint filters
  • UNSPSCCode40161524
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDecorative coatings
  • OmniClassNummer23-15 21 11
  • OmniClassTitelPaints and Varnishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit