Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIGMAISOL RW etics system
SIGMAISOL RW etics system

    SIGMAISOL RW etics system

    Google-Übersetzung,
    SIGMAISOL RW ist ein Außenwärmedämm-Verbundsystem mit Putz (WDVS) für Neu- und Altbauten, das eine Reihe von Zyklen bietet, die entsprechend den unterschiedlichen Leistungsanforderungen ausgelegt und für jeden Bau- und Wohnwettbewerb geeignet sind. Die große Auswahl an Oberflächen, kombiniert in allen mit dem Sigma Tint Absolu System verfügbaren Farben und mit unterschiedlicher Körnung, ermöglicht es Ihnen, jede Immobilie einzigartig zu machen, indem Sie die technischen und funktionalen Anforderungen mit dem Image kombinieren, das Eigentümer und Profis erreichen möchten . Es ist ein zertifiziertes und garantiertes Leistungssystem, das eine sichere und dauerhafte Leistung im Laufe der Zeit ermöglicht. Eine sichere und zuverlässige Lösung für: - Isolierung ohne Unterbrechung gegen Kälte und Hitze; - Schützen Sie die Fassade vor Witterungseinflüssen; - Bieten Sie erhebliche Einsparungen; - Bringen Sie die Hülle und die Gebäudestruktur in einen stationären thermohygrometrischen Zustand; - die Bedingungen der Wohnräume optimal gestalten; - Beitrag zur Reduzierung von Schadstoffemissionen in die Atmosphäre. Der WDVS-Bausatz besteht aus einem vorgefertigten Dämmprodukt aus starrer Steinwolle-Dämmplatte, das auf eine Wand geklebt oder mechanisch befestigt wird. Das Dämmprodukt wird mit einem Putzsystem verkleidet, das aus einer oder mehreren Schichten (auf der Baustelle aufgebracht) besteht, von denen eine eine Bewehrung enthält. Der Putz wird ohne Luftspalt oder Trennschicht direkt auf die Dämmplatten aufgetragen.
    Spezifikation
    • Supply of components for the complete thermal insulation system with rock wool insulation, complying with the requirements of the DM 11 October 2017 of the Minimum Environmental Criteria (CAM). The SIGMAISOL RW system is an ETICS system certified with ETA 18/1012. The System complies with the Fire Reaction Class A2, s1, d0 according to EN 13501-1 - Sigma Isol Easytech basecoat specific for gluing rock wool insulating panels, on brick substrates, with or without plaster and concrete, lightened with glass microspheres compliant with standard 998-I: 2003, maximum grain size 1 mm , in 20 kg bags to be mixed for a maximum of 27% (6 liters per 20 kg bag) in theoretical consumption expected from 4-6 kg / m2. - Insulating panel SIGMAISOL INSULATING ROCK WOOL thermal and acoustic insulation in rot-proof rock wool, thermal conductivity λ= 0.035 W / mK, tensile strength ≥ 10 kPa, reaction to fire Euroclass A1, non-combustible, size 1000 x 600 mm. - Sigma Isol Easytech baseocat specific for gluing rock wool insulating panels, on brick substrates, with or without plaster and concrete, lightened with glass microspheres compliant with standard 998-I: 2003, maximum grain size 1 mm , in 20 kg bags to be mixed for a maximum of 27% (6 liters per 20 kg bag) in theoretical consumption in reinforced smoothing, in 2 coats, expected to be 5 kg / m2. - In the interposition of the 2 basecoat, insert SIGMANET RETE in glass fiber, with a weight of 165 gr / m2 or PPG Mesh with a weight of 150 g / m2; - Pigmented primer: a) SIGMAPRIM ASSIST : Liquide with acrylic binder and fillers for acrylic plaster Consumption: from 8 to 10 m2/l b) SIGMA ACRYLSILOXAN FILLPRIMER: Liquide with acryl-siloxan binder and fillers for acryl-siloxan plaster Consumption: from 4 to 6 m2/l - Plasters a) SIGMA ACRYL PUTZ Acrylic plaster Facture; spread, Sigma Acryl Putz Superfein : 0,3÷0,7mm; Sigma Acryl Putz Fein : 0,5÷1,2mm; Sigma Acryl Putz Mittel: 1,2÷1,5mm Sigma Acryl Putz Groβ:1,1÷1,8 mm; Consumption: Sigma Acryl Putz Superfein : 1,5 – 2,0 Kg/m²; Sigma Acryl Putz Fein : 2,0 – 2,2 Kg/m²; Sigma Acryl Putz Mittel: 2,1 – 2,5 Kg/m²; Sigma Acryl Putz Groβ : 2,3 – 2,6 Kg/ m² b) ) SIGMA ACRYLSILOXAN PUTZ AcrylSiloxan plasters: Facture; spread, Sigma AcrylSiloxan Putz Superfein : 0,3÷0,7mm; Sigma AcrylSiloxan Putz Fein :1,2 mm. Sigma AcrylSiloxan Putz Mittel :1,5mm Sigma AcrylSiloxan Putz Groβ :1,1÷1,8 mm; Consumption: Sigma AcrylSiloxan Putz Superfein : 1,5 – 2,0 Kg/m²; Sigma AcrylSiloxan Putz Fein ; 2,0 – 2,2 Kg/m²; Sigma AcrylSiloxan Putz Mittel: 2,1 – 2,5 Kg/m²; Sigma AcrylSiloxan Putz Groβ :2,3 – 2,6 Kg/ m² c) SIGMA SILOXAN PUTZ Siloxan plaster Facture; spread, Sigma Siloxan Putz Superfein : 0,3÷0,7mm; Sigma Siloxan Putz Fein :1,2 mm. Sigma Siloxan Putz Mittel :1,5mm Sigma Siloxan Putz Groβ :1,1÷1,8 mm; Consumption: Sigma Siloxan Putz Superfein : 1,5 – 2,0 Kg/m²; Sigma Siloxan Putz Fein ; 2,0 – 2,2 Kg/m²; Sigma lSiloxan Putz Mittel: 2,1 – 2,5 Kg/m²; Sigma Siloxan Putz Groβ :2,3 – 2,6 Kg/ m²
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersigmaisolrw
    • ProduktfamilieSIGMA
    • ProduktgruppeETICS SYSTEM
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialIsolierung
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameThermal insulation
    • UNSPSCCode301415
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall and barrier systems
    • OmniClassNummer23-13 25 19 15
    • OmniClassTitelThermal Insulation Coatings