Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIGMAPEARL CLEAN wall paint

SIGMAPEARL CLEAN wall paint

Google-Übersetzung,
Abwaschbare Farbe aus 100 % Acryl für den Innenbereich, speziell entwickelt, um leicht zu reinigen und unempfindlich gegen Polieren zu sein (glänzt nach dem Waschen nicht). Sigmapearl Clean Matt ist geeignet für mineralische Untergründe, Beton, Putz und Gipskartonplatten.
Spezifikation
  • Matt washable wall paint for indoor use formulated with 100% acrylic resin. The innovative Easy Clean Technology makes it extremely resistant to washing and easy to clean even the most difficult stains. Sigmapearl Clean Matt is suitable for mineral substrates, concrete, plaster and plasterboard.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersigmapearlclean
  • ProduktfamilieSIGMA
  • ProduktgruppeWALL PAINT
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Sekundär MaterialLack
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG020100
  • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
  • UNSPSCNamePaint filters
  • UNSPSCCode40161524
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDecorative coatings
  • OmniClassNummer23-15 21 11
  • OmniClassTitelPaints and Varnishes