Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIGMA SILOXAN MATT façade
SIGMA SILOXAN MATT façade
SIGMA SILOXAN MATT façade

    SIGMA SILOXAN MATT façade

    Google-Übersetzung,
    Reine Siloxanfarbe für Wandfassaden mit hoher Atmungsaktivität und Wasserabweisung mit Quick Rain Resistance für eine schnelle Trocknungszeit von 20 Minuten vor Regen und Light & Easy-Technologie für eine leichte Dose und hervorragenden Verlauf bei Rollen- und Pinselanwendungen.
    Spezifikation
    • Pure siloxane finish with selected silica polymer base in accordance with French standard NF.T.36.005 with very high breathability and water repellence. Thanks to the special Quick Rain Resistance technology with its innovative acrylic binder base, Sigma Siloxan Matt has a very fast dry time before rain of only twenty minutes. Specifically designed for exterior application on both historic and modern buildings. Thanks to the innovative Light & Easy technology and to the specific selected raw materials, Siloxan Matt is lighter in tin and considerably smoother for roller and brush application. It is ideal as a finish on old paints, pre-mixed plasters, lime and potassium silicate plasters and dehumidifying plasters.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersiloxanmatt
    • ProduktfamilieSIGMA
    • ProduktgruppeFAÇADE
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNamePaint filters
    • UNSPSCCode40161524
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDecorative coatings
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes