Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIGMA SOL SILICAT FACADE

SIGMA SOL SILICAT FACADE

Google-Übersetzung,
Mineralischer Silikat-Anstrich auf Wasserbasis für den Außenbereich gemäß Norm DIN 18363. Frei von Lösemitteln und Weichmachern, mit hervorragender Deckkraft und tiefmatter Optik. Geeignet für Anwendungen an Fassaden von historischen Gebäuden und Wohngebäuden.
Spezifikation
  • Highly diffusible, mineral, sol-silicate finish for outdoor use in accordance with Standard DIN 18363. Thanks to the sol-silicate technology, Sigma Sol Silikat Fassadenfarbe can be applied on mineral substrates and directly on organic substrates without the need for adhesion bridges. High-coverage finish with deep matt appearance. Suitable for applications on historic and residential building façades.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersolsilicatfacade
  • ProduktfamilieSIGMA
  • ProduktgruppeFAÇADE
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Sekundär MaterialLack
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG020100
  • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
  • UNSPSCNamePaint filters
  • UNSPSCCode40161524
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDecorative coatings
  • OmniClassNummer23-15 21 11
  • OmniClassTitelPaints and Varnishes