Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Puzzle High Meeting Table

Puzzle High Meeting Table

Google-Übersetzung,
PUZZLE ist ein Stehtisch für aktive Zusammenarbeit. Er verfügt über ein magnetisches Verbindungssystem, mit dem mehrere Tische miteinander verbunden werden können, feststellbare Rollen (Tragkraft 85 kg/Rolle) und vielfältige Aufstellungsmöglichkeiten. Erhältlich mit Tischplatte aus Melamin, HPL oder Whiteboard-HPL. Abmessungen: B 1740 × T 870 × H 1060 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpuzzle-high-meeting-table
  • ProduktfamilieMeeting Table
  • ProduktgruppeHigh Meeting Table
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1060
  • Breite (mm)1740
  • Tiefe (mm)870
Links
Verwandt
  • HauptmaterialMelamin
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit