Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table

    Raise Me Up Electric Height Adjustable Table

    Google-Übersetzung,
    RAISE ME UP ist ein elektrisch höhenverstellbarer Bürotisch, erhältlich als Einzel- und Doppelversion. Der automatische Höhenverstellschalter bietet vier voreingestellte Höhenstufen von 750 mm bis 1100 mm. Er verfügt über einen vertikalen Kabelkanal aus ABS für ein ordentliches Kabelmanagement. Die Doppelversion ermöglicht die Einrichtung von zwei Arbeitsplätzen Rücken an Rücken mit einem Sichtschutz aus Stoff.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerraise-me-up-electric-height-adjustable-table
    • ProduktfamilieHeight Adjustable Table
    • ProduktgruppeElectric Height Adjustable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)925
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)750
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit