Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Frame-mounted cistern rocker double flush 3-6L, chrome gloss
Presto

Frame-mounted cistern rocker double flush 3-6L, chrome gloss

Google-Übersetzung,

18594 – Selbsttragender Montagerahmen mit Spülkasten und zweifacher Volumenregelung

Spezifikation
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Flow:

    • Dual volume control: 3/6 L

    > Hydraulic supply:

    • Stop valve M G 1/2" (15x21)
    • > Material and colour finish:
    • 60 micron epoxy coated soldered steel mounting frame
    • Galvanized legs and floor fixing plates
    • Bright chrome plated ABS front plate

    > Delivered with:

    • Pleat and protective cover, can be cut to length
    • Bowl supply pipe and seal for connection to the bowl
    • Right PE evacuation extension 100mm with seal for connection to the bowl
    • 100 mm PVC angle toilet outlet pipe
    • Screw and dowel for toilet bowl fixing

    > Standards & approvals:

    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
    • ounting frame compliant with NF XP D12208 for a load resistance of 400 kg
    • NF / Class I filling valve
    • NF emptying mechanism
Technische Spezifikation
  • Referenznummer18594
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeMounting frame
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit