Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
20102 - Prestomat 2010 Wall-mounted single timed-flow washbasin tap 15 sec, hot
Presto

20102 - Prestomat 2010 Wall-mounted single timed-flow washbasin tap 15 sec, hot

Google-Übersetzung,

20102 - P2000 - Prestomat 2010 Wandmontierte Einhebel-Waschtischarmatur mit Zeitschaltuhr, 15 Sek., Warmwasser

Spezifikation
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 4l/min Flow limiter / 5-position flow adjustment device inaccessible to users
    • Anti-water-hammering design
    • Vandalism proof and anti-clogging spout

    > Flow time :

    • 15 seconds ( ± 5 sec.) - 4-position flow adjustment device

    > Operation :

    • Simple push-button action to activate the water/flow

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) - Premixed water (Red skirt)

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30 minute thermal shock

    > Delivered with :

    • 1 G 1/2" nut for 12x14 tube with filter gasket
    • 1 Stainless steel plain washer
    • 1 Brass clamping nut
    • 1 Nitrile plain washer
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Acoustic class I
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Chrome-plated surface treatment in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Technische Spezifikation
  • Referenznummer20102
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTapware - Single, Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit