Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
23614 - PRESTO SOL 520 SINGLE FOOT-PEDAL CONTROL
Presto

23614 - PRESTO SOL 520 SINGLE FOOT-PEDAL CONTROL

Google-Übersetzung,

23614 - P520 / P530 - PRESTO SOL 520 EINFUSSPEDALSTEUERUNG

Spezifikation
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 6 l/min at 3 bar - 4-position flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 3 to 5 seconds

    > Operation :

    • Foot-operated activation through pedal

    > Hydraulic supply :

    • Inlet M G 1/2"(15x21) - Cold or premixed water

    > Material and colour finish :

    • Brass body and components with molded chrome treatment
    • Technical polymer

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Delivered with :

    • 1 Gasket nut
    • 1 Coupling nut
    • 1 Nut for 12x14mm tube
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Acoustic class II
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Technische Spezifikation
  • Referenznummer23614
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTapware - Single, Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit