Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
28619 - P 4000 S BC MIXING TAP, CHROME PLATED KNOB WITH STRAIGHT STOP VALVE S® - FLOW 2 L/MN
Presto

28619 - P 4000 S BC MIXING TAP, CHROME PLATED KNOB WITH STRAIGHT STOP VALVE S® - FLOW 2 L/MN

Google-Übersetzung,

28619 - P4000S - P 4000 S BC Mischhahn, verchromter Drehknopf mit geradem Absperrventil S® - Durchfluss 2 l/min

Spezifikation
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 1.9 l/min with integrated flow limiter sprayer
    • Anti-water-hammering design
    • Vandalism proof and anti-clogging spout

    > Flow time :

    • 15 seconds (± 5 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • G 3/8’’ (12x17)

    > Material and colour finish :

    • Chrome-plated pushbutton

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Adjustable tamper-proof temperature limiter to prevent scalding
    • Patented anti-blocking "S" system to avoid the water to flow continuously

    > Delivered with :

    • 2 MM 3/8" stop valves
    • 2 Filter gaskets
    • 2 PEX hoses with NF check valves and nuts
    • Fixing bracket
    • 1 Flange gasket
    • 1 Brass clamping nut
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Acoustic class I
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
Technische Spezifikation
  • Referenznummer28619
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTapware - Single, Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit