Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, battery, automatic rinsing.
Presto

PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, battery, automatic rinsing.

Google-Übersetzung,

52604OB - SLIM Wandarmatur, 2 l/min, Batteriebetrieben, automatische Spülung.

Spezifikation
  • Recommended operating pressure:

    • 1 to 5 bar.

    Operation:

    • Automatic start and stop via presence detection.
    • Contactless activation suitable for persons with reduced mobility

    Flow rate:

    • 2l/min at 3 bar.
    • Wetting zone at 2l/min estimated at 25 cm from the base of the faucet.

    Hydraulic supply:

    • G 1/2'' (15x21) for cold and pre-mitigated water.

    Power supply:

    • 6 LR6 batteries not included, to be installed in the waterproof housing.

    Material and finish color:

    • Spout and base plate made of stainless steel.
    • Mounting shank made of brass.
    • Brushed Gold finish.

    Thermal resistance:

    • Withstands temperatures up to 65 °C for 30 minutes (thermal shock resistance).

    Safety:

    • Automatic solenoid valve shut-off in the event of flow exceeding 30s, power failure or detector damage.
    • Automatic 30-second rinse, 48h after last use.

    Delivered with:

    • 1 fixing nut, 1 gasket, 1 filter gasket and 1 base plate.
    • 1 external solenoid valve
    • 1 control box.

    Certification:

    • ACS
Technische Spezifikation
  • Referenznummer52604OB
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTapware - Single, Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit