Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LINEA washbasin deck-mounted touch single tap, mains 230V 3l/min, 7sec
Presto

LINEA washbasin deck-mounted touch single tap, mains 230V 3l/min, 7sec

Google-Übersetzung,

57274 - Deckmontierter, einstufiger, empfindlicher Zapfhahn, Netzanschluss 230 V mit Transformator, 3 l/min, 7 Sek.

Spezifikation
  • > Recommended Operating Pressure

    • 1 to 5 bars

    > Function

    • Effortless manual activation by the TOUCH button recommended for PRM
    • Self closing mechanism at the end of the pre-set flow time.
    • Manual stop with start/stop function

    > Flow time

    • seconds set by default
    • Adjustable flow time from 1 second to 5 minutes through button programming without software

    > Flow rate

    • 3 l/min at 3 bar with integrated regulated anti-limescale aerator

    > Hydraulic Supply

    • PEX F G 3/8'' (12x17) flexible for cold or premixed water

    > Power Supply

    • Mains 230 V AC / 7 V DC with transformer

    > Materials & Finish

    • External brass body, Chrome Finish
    • Molded metal cover: Chrome Finish

    > Thermal Resistance

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security

    • Smooth inner body for limiting biofilm binding and bacterial development
    • Adjustable hygienic automatic flushing of 30 seconds every 24 hours after the last use, limiting bacterial development
    • Automatic solenoid valve shutdown in case of low battery.

    > Settings

    • Flow time, automatic flushing duration, automatic flushing frequency, long-duration flow activation (for thermal shock)

    > Delivered with

    • 1 fixing nut, 1 gasket, and 1 washer
    • 1 PEX flexible hose with swivel nut, non-return valve NF, and basket filter
    • 1 Self-adhesive sticker
    • 1 Instruction manual

    > Standards / Approvals

    • Lead-free brass in accordance with NF EN1982, EN12164, NF EN12165
    • Dezincification compliant with ISO 6509 and NDZ
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with NF ISO 9227
Technische Spezifikation
  • Referenznummer57274
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTapware - Single, Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit