Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 STRAIGHT BAR 500 MM - ANTIBACTERIAL ABS ALUMINUIM
Presto

STRAIGHT BAR 500 MM - ANTIBACTERIAL ABS ALUMINUIM

Google-Übersetzung,

60468 - Gerade Stange, Durchmesser 34 mm, Länge = 500 mm

Spezifikation
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length: 500 mm

    > Material and finish color:

    • Aluminum structure
    • ABS with antibacterial additive
    • White finish
    • 304 L stainless steel turntables and fasteners

    > Delivered with :

    • ABS rosettes to conceal the fixing screws

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Technische Spezifikation
  • Referenznummer60468
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeGrab bars and Support rail
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika