Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
66000 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP
66000 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP
    Presto

    66000 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP

    Google-Übersetzung,

    66000 - WASCHTISCH-EINZEL-SELBSTSCHLUSS-ARMATUR - PRESTO NEO Wandarmatur

    Spezifikation
    • > Working pressure:

      • 1 to 5 bar

      > Flow:

      • 3 l/min at 3 bars - 4-position setting
      • Anti water-hammer system

      > Flow time:

      • 15 seconds ± 5 seconds

      > Hydraulic supply:

      • G 1/2'' x 15 - cold water

      > Thermal resistance:

      • This tap can withstand a thermal shock of 75°C for 30 minutes as part of a thermal shock programme

      > Dimensions:

      • 65mm projection

      > Safety:

      • Interchangeable head and non-turnable push button to avoid premature wear
      • Non-removable blue circled marker

      > Delivered with:

      • 1 Installation manual

      > Standards / Approvals:

      • Acoustic class II
      • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
      • Nickel-Chrome surface treatment compliant with NF EN12540
      • Neutral Salt Spray (NSS) resistant: 200 h according to NF ISO 9227
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer66000
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeTapware - Single, Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika