Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single tap wall-mounted outlet with removable spout, black, nitrogen
Presto

Single tap wall-mounted outlet with removable spout, black, nitrogen

Google-Übersetzung,

727031 – Wandarmatur mit abnehmbarem Auslauf, schwarz, stickstoff

Spezifikation
  • Fluid:

    • Nitrogen

    Operation:

    • Fluid release and shut-off via ergonomically shaped handwheel: 2.5 handwheel turns
    • Removable splined nozzle Ø 6 mm
    • Direct operated

    Flow rate:

    • Adjustable via cartridge

    Connection:

    • Threaded tail M G 1/2"

    Using pressure:

    • Minimum: 1 bar
    • Recommended: 5 bar
    • Maximum: 7 bar

    Materials and colors:

    • Brass body and nozzle
    • Polypropylene handwheel
    • Black epoxy-painted body: chemical resistance
    • Blue handwheel indicating fluid according to EN 13792 standard
    • Green plate indicating fluid according to EN 13792 standard

    Installation:

    • Wall deck-mounting

    Standards and approvals:

    • Colors complying with NF EN 13792 standard.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer727031
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeLaboratory
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Laborausrüstung

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit