Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
75030 - SANIFIRST - HEALTHCARE TAPS - Sink mixer, span 150mm with 150mm spout without wall drain with solid handle
Presto

75030 - SANIFIRST - HEALTHCARE TAPS - Sink mixer, span 150mm with 150mm spout without wall drain with solid handle

Google-Übersetzung,

75030 - SANIFIRST - HEALTHCARE TAPS - Spültischarmatur, Spannweite 150mm mit 150mm Auslauf ohne Wandablauf mit massivem Griff

Spezifikation
  • Benefits of the product

    • Ergonomic: easy to use elbow handle (for patients)
    • Ceramic cartridge Ø 40, pressure balancing: 7-setting temperature limiter, dual flow.
    • Star shaped flow straightener: Limits the water spray, no water retention.

    > Model

    • Wall-mounted sink mixer - center distance 150 mm
    • Without emptying
    • Full handle
    • Swivel spout 160 mm
    • Multifunction ceramic cartridge Ø 40: temperature limiter with 7 adjustment positions, double flow rate and maximum flow rate adjustment
    • Star jet breaker M24X100

    > Recommended pressure

    • 3 bar - avoid pressure differences greater than 1 bar between DHW and DFS
    • Minimum pressure: 1 bar.
    • Maximum pressure: 5 bar

    > Material

    • Body and actuator in polished chrome-plated brass

    > Connection

    • Captive nut G'3 / 4 supplied with rosettes and eccentric fittings M G'1 / 2

    > Guarantee

    • 10 years against any manufacturing defect
Technische Spezifikation
  • Referenznummer75030
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSanifirst
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit