Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
75117 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Thermostatic sink mixer with downward spout, upward handle, thermal shock - Mastermix
Presto

75117 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Thermostatic sink mixer with downward spout, upward handle, thermal shock - Mastermix

Google-Übersetzung,

75117 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Thermostat-Spültischbatterie mit Auslauf nach unten, Griff nach oben, Thermoschock - Mastermix

Spezifikation
  • Benefits of the product

    • - Smooth interior removable spout: easy cleaning and disinfection, limits the formation of biofilm.
    • - Suitable for installation of a terminal filter.
    • - Star shaped flow straightener: Limits the water spray, no water retention.
    • - Chlorine and thermal shock resistant.

    Description

    • Thermostatic sink mixer, MASTERMIX design, 150mm span, downward tube spout, projection 200mm, fitted with an upward ergonomic flow opening / closing handle, very different T°C control for easy identification, a thermal shock control locked at 38 ° C with release system for thermal shock without need for removable accessible only by technical services. Ceramic cartridge, diam 47; thermostatic cartridge NF EN 1111. Adjustable flow rate between 5 and 14l/min, adjustable temperature from 18 to 38 ° C. Off centre M 1/2 fittings with chrome cover plates and filter seals. 3-year warranty for the thermostatic cartridge and 10-year warranty for the rest of the fittings. Unique patented system avoiding communication between hot and cold water supplies eliminating back-flow valves on mixer supplies. PART NO.: 75117 - Sanifirst brand or approved equivalent.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer75117
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeMastermix
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit